LM2776
- Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
- 200-mA Output Current
- Inverts Input Supply Voltage
- Low-Current PFM Mode Operation
- 2-MHz Switching Frequency
- Greater than 90% Efficiency
- Current Limit and Thermal Protection
- No Inductors
The LM2776 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range from 2.7 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage. The LM2776 uses three low-cost capacitors to provide 200 mA of output current without the cost, size, and electromagnetic interference (EMI) related to inductor-based converters.
With an operating current of only 100 µA and operating efficiency greater than 90% at most loads, the LM2776 provides ideal performance for battery-powered systems requiring a high power negative power supply.
The LM2776 has been placed in TIs 6-pin SOT-23 to maintain a small form factor.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2776 Switched Capacitor Inverter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 | ||
アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
技術記事 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
技術記事 | Pump it up quietly | PDF | HTML | 2016年 2月 19日 | |||
技術記事 | Pump it up with charge pumps – Part 1 | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 | |||
ホワイト・ペーパー | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 | ||||
ユーザー・ガイド | Using the LM2776 Evaluation Module | 2015年 5月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2776EVM — LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter. The 2 MHz switched capacitor boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors. With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the (...)
LM2776 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00626 — 内蔵シンセサイザを使用するスパー低減機能付き 9.8GHz RF CW シグナル・ジェネレータのリファレンス・デザイン
TIDA-01063 — PCB Rogowski コイル・センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点