LM3401-MR16DEMO

調光なしおよび調光 LED 用 LM3401 MR16 バルブ・リファレンス・デザイン

LM3401-MR16DEMO

ご注文はこちら

概要

This reference design was based on the released LM3401 evaluation board and associated application note AN-1657. The circuit and BOM was modified to optimize performance in MR16 solutions. A PCB was created that fits into the MR16 cavity. For fast bench set-up, the LM3401 evaluation board can be modified with the LM3401 MR16 bill of materials that is listed in the design document.

This design was developed to minimize the current spikes coming out of an electronic transformer to less than 5A, which is a typical transformer rating, when driving an LED MR16 circuit. The off the shelf LED MR16 solutions exhibit spikes that significantly exceed a transformer's maximum rated output current which will degrade the reliability of the transformer and reduce its operating lifetime. This LM3401 evaluation board is designed to operate (flicker-free) with common Electronic Low Voltage dimmers, and Electronic Transformers.

This design also generates a constant LED current over most of the power cycle when an electronic transformer is on versus the short bursts of current applied to an LED stack from the off the shelf LED MR16 bulbs. This results in better power factor and more stable circuit operation.

特長
Input Voltage, VIN12 VAC
Output Voltage, VOUT6.2V
(2 series LEDs)
Input Current, IIN650 mA
LED Output Current, ILED1.0A
Input Power, PIN~7.7W
Output Power, POUT~6.2W
Efficiency~81%
Power Factor0.85
SMPS TopologyBuck
NOTE: These specifications are typical values based on the LED driver being powered directly by a 12VAC supply (i.e. no electronic or magnetic step-down transformer).
  • Tested with Electronic Transformers (12VAC output)
  • Work with off the shelf dimmers with no flicker, stable operation
  • Design features the Cree MT-G LED that is optimized for MR-16 applications
  • Flicker-free operation with common Electronic Low Voltage dimmers, and Electronic Transformers
照明 LED ドライバ
LM3401 大電力 LED 駆動向け、ヒステリシス PFET コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3401-MR16DEMO/NOPB — LM3401 MR16 Bulb Reference Design for Non-Dimming & Dimming LED Applications

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3401-MR16DEMO/NOPB LM3401 MR16 Bulb Reference Design for Non-Dimming & Dimming LED Applications

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM3401-MR16DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3401-MR16DEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013/05/01
アプリケーション・ノート AN-1853 COT Drivers Control LED Ripple Current (Rev. A) 2013/05/01
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013/04/23
ユーザー・ガイド LM3401 MR16 Reference Design for Non-Dimming & Dimming LED Application Usr Guide 2012/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。