ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

大電力 LED 駆動向け、ヒステリシス PFET コントローラ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 35 Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1.05 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 35 Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1.05 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ヒステリシス制御による高速化と簡素化
  • 入力動作範囲4.5V ~ 35V
  • 最大スイッチング周波数1.5MHz
  • 200mV の低リファレンス電圧
  • リミット値を設定可能な電流制限機能
  • 高速CMOS 互換イネーブル/ 調光
  • 可変ヒステリシス
  • 入力UVLO
  • 出力コンデンサが不要
  • MSOP-8 パッケージ
  • ヒステリシス制御による高速化と簡素化
  • 入力動作範囲4.5V ~ 35V
  • 最大スイッチング周波数1.5MHz
  • 200mV の低リファレンス電圧
  • リミット値を設定可能な電流制限機能
  • 高速CMOS 互換イネーブル/ 調光
  • 可変ヒステリシス
  • 入力UVLO
  • 出力コンデンサが不要
  • MSOP-8 パッケージ

LM3401 は、高出力LED に定電流を供給するために設計されたスイッチング・コントローラです。LM3401 は、降圧型( バック) レギュレータ用の外部P-MOSFETスイッチを駆動します。LM3401は、直列接続した多種多数のLED に± 6%以内の精度で定電 流を供給します。出力電流は外付け電流センス抵抗によって調整され、1Aを超える高出力LEDを駆動します。

精度と効率の向上のために、LM3401 は両側のヒステリシス、超低リファレンス電圧、および短い伝搬遅延時間という特長を備え ています。サイクルごとの電流制限によって、過電流および短絡障害からデバイスを保護します。また、可変ヒステリシス機能と、 PWM 調光用CMOS 互換入力ピンも備えています。

LM3401 は、高出力LED に定電流を供給するために設計されたスイッチング・コントローラです。LM3401 は、降圧型( バック) レギュレータ用の外部P-MOSFETスイッチを駆動します。LM3401は、直列接続した多種多数のLED に± 6%以内の精度で定電 流を供給します。出力電流は外付け電流センス抵抗によって調整され、1Aを超える高出力LEDを駆動します。

精度と効率の向上のために、LM3401 は両側のヒステリシス、超低リファレンス電圧、および短い伝搬遅延時間という特長を備え ています。サイクルごとの電流制限によって、過電流および短絡障害からデバイスを保護します。また、可変ヒステリシス機能と、 PWM 調光用CMOS 互換入力ピンも備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3401 高出力LED 駆動用ヒステリシスPFETコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 10月 18日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1657 LM3401 Demo Board (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
ユーザー・ガイド LM3401 MR16 Reference Design for Non-Dimming & Dimming LED Application Usr Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3401-MR16DEMO — 調光なしおよび調光 LED 用 LM3401 MR16 バルブ・リファレンス・デザイン

This reference design was based on the released LM3401 evaluation board and associated application note AN-1657. The circuit and BOM was modified to optimize performance in MR16 solutions. A PCB was created that fits into the MR16 cavity. For fast bench set-up, the LM3401 evaluation board can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM3401EVAL — LM3401 ヒステリシス PFET コントローラ、高出力 LED 駆動用

The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3401 PSpice Transient Model

SNVM694.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3401 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBE7.TSC (2048 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3401 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBE6.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

LED-CIE1931-COLOR-CALCULATOR Accurately Plot LED Colour from a Power Spectrum (Excel)

Excel spreadsheet outlining LED color calculations performed in the article Accurately Plot LED Colour from a Power Spectrum by Donald Schelle. Includes calculations to plot LED color on a CIE 1931 xyY chart from its LED power spectrum.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
照明 LED ドライバ
LM3401 大電力 LED 駆動向け、ヒステリシス PFET コントローラ
計算ツール

LM3401DESIGN-CALC — LM3401 コンポーネント・カリキュレータ

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ