LM3401EVAL
LM3401 ヒステリシス PFET コントローラ、高出力 LED 駆動用
LM3401EVAL
概要
The LM3401 is a switching buck regulator derived current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs. The LM3401 controls an external P-FET, allowing the user to select a power device for the desired level of forward LED current. The LM3401 demo board can supply continuous current as high as 1.0A from an input voltage range of 4.5V to 35V. It is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.
特長
- Hysteretic Control for Speed and Simplicity
- Input Operating Range of 4.5V-35V
- 1.5MHz maximum switching frequency
- Low 200mV reference voltage
- Programmable current limit
- High speed CMOS compatible enable/dimming
- Adjustable hysteresis
- Input UVLO
- No output capacitor required
- MSOP-8 package
Applications:
- LED Driver
- Battery Charger
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3401EVAL/NOPB — LM3401 ヒステリシス PFET コントローラ、高出力 LED 駆動用
設計ファイル
SNVC024.ZIP (230 KB)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2