LM3404EVAL

LM3404MA(SOIC)- 1A 定電流、降圧レギュレータ、HB LED用(LM3404EVAL ボード)

LM3404EVAL

購入

概要

The LM3404/04HV is a buck regulator derived controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.0A. The board can accept an input voltage ranging from 6V to 42V when using the LM3404. When using the pin-for-pin compatible LM3404HV the upper bound of input voltage is 75V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3404/04HV is a true step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 200 mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the minimum off time (typically 300 ns). It can maintain regulated current through any number of LEDs as long as the combined forward voltage of the array does not exceed VO(MAX).

特長
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package

Applications:

  • LED Backlight
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

照明 LED ドライバ
LM3404 42V、1.0A、定電流降圧 LED ドライバ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3404EVAL/NOPB — LM3404MA (SOIC) - 1A Constant Current Buck Regulator for HB LEDs (LM3404EVAL Board)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1545 LM3404/LM3404HV Evaluation Board (Rev. E) 2013年 5月 1日
証明書 LM3404EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ