ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

42V、1.0A、定電流降圧 LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS922053 アクティブ 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ New device with inductive fast dimming and spread spectrum

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.625 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.625 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 電流容量1.0A MOSFET 内蔵
  • 入力電圧範囲 . . . 6V~ 42V (LM3404)
  • 入力電圧範囲 . . . 6V ~ 75V (LM3404HV)
  • 全温度範囲で1.2A の出力電流
  • サイクルごとの電流制限
  • 位相補償回路不要
  • 独立したPWM 調光と低消費電力シャットダウン
  • 出力コンデンサ不要
  • サーマル・シャットダウン保護
  • SO-8 パッケージ、PSOP-8 パッケージ
  • 電流容量1.0A MOSFET 内蔵
  • 入力電圧範囲 . . . 6V~ 42V (LM3404)
  • 入力電圧範囲 . . . 6V ~ 75V (LM3404HV)
  • 全温度範囲で1.2A の出力電流
  • サイクルごとの電流制限
  • 位相補償回路不要
  • 独立したPWM 調光と低消費電力シャットダウン
  • 出力コンデンサ不要
  • サーマル・シャットダウン保護
  • SO-8 パッケージ、PSOP-8 パッケージ

LM3404/04HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシックのスイッチング・レギュレータです。自動車用、 産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック)レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネルMOSFET が 用いられ、その電流は最大1.5A (typ) に制限されています。ヒステリシス制御によるオン時間調整と外付けの抵抗を組み合わせ ることにより、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列および直並列接続されたさまざまな数と種類のLEDアレイに定電 流を供給できます。また、パルス幅変調(PWM) によるLED 調光、破損/ 開放LED に対する保護、低消費電力シャットダウン およびサーマル・シャットダウンなどの機能を備えています。

LM3404/04HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシックのスイッチング・レギュレータです。自動車用、 産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック)レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネルMOSFET が 用いられ、その電流は最大1.5A (typ) に制限されています。ヒステリシス制御によるオン時間調整と外付けの抵抗を組み合わせ ることにより、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列および直並列接続されたさまざまな数と種類のLEDアレイに定電 流を供給できます。また、パルス幅変調(PWM) によるLED 調光、破損/ 開放LED に対する保護、低消費電力シャットダウン およびサーマル・シャットダウンなどの機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3404/04HV 高出力LED 駆動用の1.0A 定電流降圧型レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2010年 2月 8日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 1 PDF | HTML 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1545 LM3404/LM3404HV Evaluation Board (Rev. E) 2013年 5月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1853 COT Drivers Control LED Ripple Current (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Thermal Performance of the LM3404/04HV in SO-8 and PSOP-8 Packages (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
ユーザー・ガイド LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日
アプリケーション・ノート Application Note 1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (jp) 2007年 10月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3404EVAL — LM3404MA(SOIC)- 1A 定電流、降圧レギュレータ、HB LED用(LM3404EVAL ボード)

The LM3404/04HV is a buck regulator derived controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.0A. The board can accept an input voltage ranging from 6V to 42V when using the LM3404. (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM3404FSTDIMEV — LM3404FSTDIMEV - 高速調光およびトゥルー・コンスタント LED 電流評価ボード

The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 ハイ・パワー PSOP-8 評価ボード

The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3404 PSpice Transient Model

SNVM509.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3404 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM556.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3404 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM555.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ