LM3405AEVAL

1.6MHz、1A 定電流・降圧 LED ドライバ、内部補償付、小型 SOT-23 パッケージ

LM3405AEVAL

購入

概要

The LM3405A demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405A constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 22V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array. The LM3405A is a step-down regulator with an output voltage range extending from a VO(MIN) of 205mV (the reference voltage) to a VO(MAX) determined by the maximum duty cycle (typically 94%). It can drive up to 5 LEDs in series at 1A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7V (Typical of white, blue, and green LEDs using InGaN technology).

特長
  • VIN operating range of 3V to 22V
  • Drives up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A
  • Thin SOT23-6 package
  • 1.6MHz switching frequency
  • EN/DIM input for enabling and PWM dimming of LEDs
  • 300mΩ NMOS switch
  • 40nA shutdown current at VIN = 5V
  • Internally compensated current-mode control
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Input voltage UVLO
  • Over-current protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Industrial Lighting
  • LED Flashlights
  • LED Lightbulbs

 

照明 LED ドライバ
LM3405A 内部補償機能搭載、1.6MHz、1A 定電流、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3405AEVAL/NOPB — 1.6MHz、1A 定電流・降圧 LED ドライバ、内部補償付、小型 SOT-23 パッケージ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) 2013年 5月 1日
証明書 LM3405AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 2012年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ