LM3405A
- VIN動作範囲: 3V~22V
- 1Aで5個までの高輝度LEDを直列に駆動
- 薄型のSOT-6およびMSOP-PowerPAD™-8パッケージ
- スイッチング周波数: 1.6MHz
- EN/DIM入力によるLEDのイネーブルとPWM調光
- 300mΩ NMOSスイッチ
- VIN = 5Vのときシャットダウン電流40nA
- 内部補償ありの電流モード制御
- サイクルごとの電流制限
- 入力電圧UVLO
- 過電流保護
- サーマル・シャットダウン
LM3405Aは1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vのリファレンス電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405Aは電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が22Vであり、最大5個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3405A 1.6MHz、1A定電流降圧型LEDドライバ、内部補償回路内蔵、TinySOTおよびMSOP-PowerPAD™パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 11月 2日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1899 LM3405A eMSOP Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3405AEVAL — 1.6MHz、1A 定電流・降圧 LED ドライバ、内部補償付、小型 SOT-23 パッケージ
The LM3405A demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405A constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 22V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain (...)
LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6MHz、1A 定電流、降圧LED ドライバ EVM、eMSOP パッケージ
LM3405A is a 1A constant current buck LED driver designed to provide a simple high efficiency solution for driving high power LEDs. With a 0.205V reference voltage feedback control to minimize power dissipation, an external resistor sets the current as needed for driving various types of LEDs. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。