LM3406MHEVAL

LM3406 評価ボード - 1.5A 定電流・降圧 レギュレータ、高出力 LED 駆動用

LM3406MHEVAL

購入

概要

The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.

照明 LED ドライバ
LM3406 42V、1.5A、定電流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3406MHEVAL/NOPB — LM3406 - 1.5A Constant Current Buck Regulator Evaluation Board for Driving High Power LEDs

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
証明書 LM3406MHEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ