ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

42V、1.5A、定電流降圧 LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92515HV アクティブ NFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、65V、2A LED ドライバ Higher current capabilities from 1.5 A to 2 A and higher input voltage range of 5.5 V to 65 V.
TPS92515HV-Q1 アクティブ 車載、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ Automotive, higher current capabilities from 1.5 A to 2 A with higher input voltage range of 5.5 V to 65 V.

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Precision Dimming Control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method 2-Wire, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Precision Dimming Control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method 2-Wire, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 電流容量2.0A MOSFET 内蔵
  • 入力電圧範囲: 6V ~ 42V (LM3406)
  • 入力電圧範囲: 6V ~ 75V (LM3406HV)
  • 正確な平均出力電流制御
  • 全温度範囲で1.7A の最小出力電流制限
  • サイクルごとの電流制限
  • 専用ロジック入力によるPWM 調光
  • 電源入力電圧によるPWM 調光
  • シンプルな制御ループ補償
  • 低消費電力シャットダウン
  • 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力に対応
  • サーマル・シャットダウン保護
  • eTSSOP-14 パッケージ
  • 電流容量2.0A MOSFET 内蔵
  • 入力電圧範囲: 6V ~ 42V (LM3406)
  • 入力電圧範囲: 6V ~ 75V (LM3406HV)
  • 正確な平均出力電流制御
  • 全温度範囲で1.7A の最小出力電流制限
  • サイクルごとの電流制限
  • 専用ロジック入力によるPWM 調光
  • 電源入力電圧によるPWM 調光
  • シンプルな制御ループ補償
  • 低消費電力シャットダウン
  • 完全セラミックの出力コンデンサや、コンデンサのない出力に対応
  • サーマル・シャットダウン保護
  • eTSSOP-14 パッケージ

LM3406/06HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシック・スイッチング・レギュレータです。自動車 用、産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック) レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネル MOSFET が用いられ、その電流は最大2.0A (typ) に制限されています。 正確な平均電流によるオンタイム制御と外付けの電 流センス抵抗を組み合わせれば、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列や直並列接続されたさまざまな数と種 類のLED アレイに定電流を供給できます。 また、専用DIM 端子を使用するか、電源入力電圧のパルス幅変調(PWM) を行 うと、PWM によるLED 調光が可能です。 この製品には、低消費電力シャットダウンやサーマル・シャットダウンによる保護機能も搭載されています。

LM3406/06HV は、高出力LED に定電流を供給するために開発されたモノリシック・スイッチング・レギュレータです。自動車 用、産業用、一般的な照明アプリケーションに最適な降圧型( バック) レギュレータでは、ハイサイドのスイッチにN チャネル MOSFET が用いられ、その電流は最大2.0A (typ) に制限されています。 正確な平均電流によるオンタイム制御と外付けの電 流センス抵抗を組み合わせれば、コンバータの出力電圧を必要に応じて調整し、直列や直並列接続されたさまざまな数と種 類のLED アレイに定電流を供給できます。 また、専用DIM 端子を使用するか、電源入力電圧のパルス幅変調(PWM) を行 うと、PWM によるLED 調光が可能です。 この製品には、低消費電力シャットダウンやサーマル・シャットダウンによる保護機能も搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92513 アクティブ 42V、1.5A、アナログ電流が調整可能な降圧 LED ドライバ This product provides both analog dimming and PWM dimming capabilities and it supports up to 1.5 A output current. Input voltage up to 42 V.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3406HVMH/HVMHX 1.5A Constant Curr Buck Reg for Driving Hi Power LEDs データシート 2011年 12月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート スイッチ・モードLEDドライバのための調光テクニック 英語版 2009年 7月 30日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3406MHEVAL — LM3406 評価ボード - 1.5A 定電流・降圧 レギュレータ、高出力 LED 駆動用

The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3406 PSpice Transient Model

SNVM487.ZIP (186 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3406 TINA-TI LINE_Transient Reference Design

SNVM560.TSC (801 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3406 TINA-TI PWM_DIMMING Reference Design

SNVM558.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3406 TINA-TI STEADY Reference Design

SNVM557.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3406 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM559.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ