LM3410XSDSEPEV

LM3410XSD SEPIC 高輝度 LED 評価ボード

LM3410XSDSEPEV

ご注文はこちら

概要

The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped. Operating Conditions:

  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VO ~= VF + VFB ~= 3.2V + 0.198V ~= 3.4V
  • IO = 320 mA

 

照明 LED ドライバ
LM3410 内部補償機能搭載、525kHz/1.6MHz、定電流、昇圧および SEPIC LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LM3410-Q1 車載対応、内部補償機能搭載、525kHz/1.6MHz、定電流、昇圧および SEPIC LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3410XSDSEPEV/NOPB — LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3410XSDSEPEV/NOPB LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) 2013/05/01
証明書 LM3410XSDSEPEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3410XSDSEPEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。