LM3410-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下のAEC-Q100試験ガイダンス:
- デバイス温度グレード1: -40℃~125℃動作時周囲温度範囲
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 省スペースのSOT-23およびWSONパッケージ
- 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲: 3V~24V
- スイッチ電流制限: 2.8A (標準値)
- 高いスイッチング周波数
- 525kHz (LM3410Y)
- 1.6MHz (LM3410X)
- 170mΩのNMOSスイッチ
- 190mVの内部基準電圧
- 内部的なソフトスタート
- 電流モード、PWMの動作
- サーマル・シャットダウン
アプリケーション
- LEDバックライトの電流ソース
- リチウムイオン・バックライトOLEDおよびHB LEDドライバ
- ハンドヘルド機器
- LEDフラッシュ・ドライバ
- 車載用アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3410およびLM3410-Q1は定電流のLEDドライバであり、モノリシック、高周波数のPWM DC/DCコンバータとして、6ピンのWSON、8ピンのMSOP- PowerPad 、および5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。LM3410およびLM3410-Q1は、最小限の外付け部品だけで簡単に使用できます。内部の170mΩ NMOSスイッチにより、2.8A (標準値)のピーク電流を駆動できます。スイッチング周波数は内部で525kHzまたは1.6MHzに設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサが使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、88%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が80nAと非常に低くなっています。LM3410およびLM3410-Q1は電流モード制御と内部的な補償によって、広範な動作条件において高い性能を実現します。追加機能として、PWM調光、サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウンが搭載されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3410/LM3410-Q1 525kHz/1.6MHz、内部補償回路搭載、定電流昇圧型およびSEPIC型LEDドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 10月 4日 |
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1773 LM3410X LED Driver 5-Pin SOT-23 Demo Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1774 LM3410X LED Driver 6-Pin LLP Demo Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1775 LM3410X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1996 LM3410X 190mA, LED Driver 6-Pin LLP Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3410XBSTOVPEV — LM3410X 昇圧 LED ドライバ評価ボード、190mA、過電圧保護、4直列LED
This evaluation board showcases the LM3410X as a boost LED driver. It is designed to drive four, on-board LEDs (VOUT = 11.4V) in series at an average LED current (ILED) of 190mA. The circuit can accept an input voltage of 3.3V-5.5V. The switching frequency of the LM3410X converter is 1.6MHz (...)
LM3410XMFLEDEV — LM3410 昇圧 評価ボード、50mA、5 直列 LED、SOT23 パッケージ
The Evaluation Board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates four 50mA LEDs in series using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter.
LM3410XSDSEPEV — LM3410XSD SEPIC 高輝度 LED 評価ボード
The demo board included in this shipment converts 2.7V to 5.5V input, and illuminates a 320 mA HB/OLED using the LM3410X 1.6MHz LED driver switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.
The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。