LM34919BEVAL

LM34919BEVAL 評価ボード

LM34919BEVAL

購入

概要

The LM34919BEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 6V to 24V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 800 mA.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34919B 2 x 1.75mm、6 ~ 40V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ LM34919B-Q1 車載向け、2 x 1.75mm、6 ~ 40V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34919BEVAL/NOPB — LM34919BEVAL 評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2016 LM34919B Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
証明書 LM34919BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM34919B Ultra Small 40V, 600 mA Constant On-Time Buck Switching Regulator データシート (Rev. B) 2013年 7月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ