LM34919B-Q1
車載向け、2 x 1.75mm、6 ~ 40V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM34919B-Q1
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified
(–40°C to 125°C) - Maximum Switching Frequency: 2.6 MHz
(VIN=14V,Vo=3.3V) - Input Voltage Range: 6V to 40V
- Integrated N-Channel Buck Switch
- Integrated Startup Regulator
- No loop compensation Required
- Ultra-Fast transient Response
- Operating frequency remains constant
with Load Current and Input Voltage - Maximum Duty Cycle Limited During Startup
- Adjustable Output Voltage
- Valley Current Limit At 0.64A
- Precision Internal Reference
- Low Bias Current
- Highly Efficient Operation
- Thermal Shutdown
- 10-Pin DSBGA Package
The LM34919B Step-Down Switching Regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, buck bias regulator capable of supplying 0.6A to the load. This buck regulator contains an N-Channel Buck Switch, and is available in a 10-pin DSBGA package. The constant on-time feedback regulation scheme requires no loop compensation, results in fast load transient response, and simplifies circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The valley current limit results in a smooth transition from constant voltage to constant current mode when current limit is detected, reducing the frequency and output voltage, without the use of foldback. Additional features include: VCC under-voltage lockout, thermal shutdown, gate drive under-voltage lockout, and maximum duty cycle limiter.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34919B Ultra Small 40V, 600 mA Constant On-Time Buck Switching Regulator データシート (Rev. B) | 2013年 7月 2日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2016 LM34919B Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM34919BEVAL — LM34919BEVAL 評価ボード
The LM34919BEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 6V to 24V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点