LM34927EVAL

評価ボード、LM34927 用

LM34927EVAL

購入

概要

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, isolated bias regulator. This high voltage regulator contains two 100V N-Channel MOSFET switches - a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant-on-time (COT) control scheme employed in the LM34927 requires no loop compensation and provides excellent transient response. The regulator operates with an on-time that is inversely proportional to the input voltage. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. An intelligent peak current limit is implemented with integrated sense circuit. Other features include a programmable input under voltage comparator toinhibit operation during low-voltage conditions. Protection features include thermal shutdown and VCC Undervoltage Lockout (UVLO). The LM34927 is offered in LLP-8 and PSOP-8 plastic packages.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34927EVAL/NOPB — 評価ボード、LM34927 用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A) 2013年 4月 23日
証明書 LM34927EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ