LM3495EVAL

エミュレーテッド・ピーク電流モード・バック・コントローラ、低出力電圧用

LM3495EVAL

購入

概要

The Evaluation Board has been designed for testing of various circuits using the LM3495 buck regulator controller. A complete schematic for all the components is shown in Figure 3. The board is four layers, consisting of signal/power traces on top and bottom, one internal ground plane, and an internal split power plane. The top and bottom planes are 1oz. copper, internal planes are 1/2oz., and the board is 62mil FR4 laminate.

特長
  • Input voltage from 2.9V to 18V
  • Output voltage adjustable from 0.6V to 5.5V
  • Feedback Accuracy ±1%
  • Low-side Sensing, Programmable Current Limit without sense resistor
  • Input Under Voltage Lockout
  • Hiccup mode current limit protection eliminates thermal runaway during fault conditions
  • Internal soft start with tracking capability
  • 200 kHz to 1.5 MHz Switching frequency, Synchronizable
  • On-chip gate drivers
  • Soft output discharge during shutdown
  • Startup into output pre-bias
  • Operation from a single input rail
  • Adaptive Duty Cycle Limit
  • TSSOP-16 package

Applications

  • Wide input voltage buck converters with low voltage, high accuracy outputs
  • Core logic regulators
  • High-efficiency buck regulation

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3495 2.9V ~ 18V、エミュレーション・ピーク電流モード降圧コントローラ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3495EVAL/NOPB — Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM3495 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2022年 2月 1日
証明書 LM3495EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ