この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM3495
The LM3495 is a PWM buck regulator which implements a unique emulated peak current mode control. This control method eliminates the switching noise which typically limits current mode operation at extremely short duty cycles and high operating frequency. The switching frequency is programmable between 200 kHz and 1.5 MHz, and can also be synchronized to an external clock. The LM3495 is also very fault tolerant with both switch node short, hiccup mode, and adaptive duty cycle limit protection. A 0.6V 1% reference and glitch free pre-biased start-up ensure the most demanding digital loads operate reliably. Internal soft start and the ability to track the output of another supply make the LM3495 versatile and efficient.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3495 Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2007年 11月 28日 | |
ユーザー・ガイド | LM3495 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2022年 2月 1日 | ||||
技術記事 | When and how to supply an external bias for buck controllers – part 2 | PDF | HTML | 2017年 12月 22日 | |||
Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Emulatd Cur Mode Cntrl for Buck Regs Using Sample and Hold Technique | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3495EVAL — エミュレーテッド・ピーク電流モード・バック・コントローラ、低出力電圧用
The Evaluation Board has been designed for testing of various circuits using the LM3495 buck regulator controller. A complete schematic for all the components is shown in Figure 3. The board is four layers, consisting of signal/power traces on top and bottom, one internal ground plane, and an (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点