LM36010EVM
1.5A ハイサイド電流ソースの同期整流昇圧単一 LED 向けフラッシュ・ドライバの評価モジュール
LM36010EVM
概要
The Texas Instruments LM36010 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM36010 Synchronous Boost LED Driver with 1.5A High-Side Current Source.
特長
- 1.5A Current Source
- Boost Converter with 2.8A Inductor Current Limit
- 7-Bits Current Adjustability for Flash or Torch
- Full Suite of Protection and Diagnostic Features
- Tiny WCSP package: 0.8mm x 1.512mm
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM36010EVM — 1.5A ハイサイド電流ソース搭載、同期整流昇圧 LED フラッシュ・ドライバの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3