LM36010

アクティブ

LM36010 同期整流昇圧 LED フラッシュ・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, OVP, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, OVP, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
DSBGA (YKB) 8 1.251775 mm² 1.555 x 0.805
  • 正確でプログラム可能なLED電流
    • フラッシュ/IR電流範囲: 11mA~1.5A (128レベル)
    • トーチ電流範囲: 2.4mA~376mA (128レベル)
  • 1.6秒までのフラッシュ・タイムアウト
  • 低バッテリ状況でフラッシュLED電流を最適化(IVFM)
  • 接地カソードLED動作により熱管理を改良
  • 小さな合計ソリューション・サイズ: 7mm2未満
  • ハードウェア・ストローブ・イネーブル(STROBE)
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 400kHzのI2C互換インターフェイス
    • I2Cアドレス = 0x64
  • 正確でプログラム可能なLED電流
    • フラッシュ/IR電流範囲: 11mA~1.5A (128レベル)
    • トーチ電流範囲: 2.4mA~376mA (128レベル)
  • 1.6秒までのフラッシュ・タイムアウト
  • 低バッテリ状況でフラッシュLED電流を最適化(IVFM)
  • 接地カソードLED動作により熱管理を改良
  • 小さな合計ソリューション・サイズ: 7mm2未満
  • ハードウェア・ストローブ・イネーブル(STROBE)
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 400kHzのI2C互換インターフェイス
    • I2Cアドレス = 0x64

LM36010は超小型のLEDフラッシュ・ドライバで、高いレベルの調整が可能です。合計ソリューション・サイズが7mm2で、最大1.5AのLEDフラッシュ電流、または最大376mAのトーチ電流を生成できます。

このデバイスは、2MHzまたは4MHzの固定周波数の同期整流昇圧コンバータを利用して、1.5Aの定電流LEDソースを駆動できます。適応型レギュレーション手法により、フラッシュ・モードでは11mA~1.5A、トーチ・モードでは2.4mA~376mAに電流が制御される間、電流ソースのレギュレーションが維持され、効率の最大化が保証されます。

LM36010の機能は、I2C互換のインターフェイスにより制御されます。機能には、ハードウェア・フラッシュ(STROBE)や、フラッシュとムービー・モード(トーチ)の両方でプログラム可能な128の電流が含まれます。2MHzまたは4MHzのスイッチング周波数、過電圧保護(OVP)、可変電流制限により、小さな薄型のインダクタと、セラミック・コンデンサを使用できます。このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。

LM36010は超小型のLEDフラッシュ・ドライバで、高いレベルの調整が可能です。合計ソリューション・サイズが7mm2で、最大1.5AのLEDフラッシュ電流、または最大376mAのトーチ電流を生成できます。

このデバイスは、2MHzまたは4MHzの固定周波数の同期整流昇圧コンバータを利用して、1.5Aの定電流LEDソースを駆動できます。適応型レギュレーション手法により、フラッシュ・モードでは11mA~1.5A、トーチ・モードでは2.4mA~376mAに電流が制御される間、電流ソースのレギュレーションが維持され、効率の最大化が保証されます。

LM36010の機能は、I2C互換のインターフェイスにより制御されます。機能には、ハードウェア・フラッシュ(STROBE)や、フラッシュとムービー・モード(トーチ)の両方でプログラム可能な128の電流が含まれます。2MHzまたは4MHzのスイッチング周波数、過電圧保護(OVP)、可変電流制限により、小さな薄型のインダクタと、セラミック・コンデンサを使用できます。このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM36010 同期整流昇圧、シングルLEDフラッシュ・ドライバ1.5Aのハイサイド電流ソース搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 1月 2日
アプリケーション・ノート No Boost Inductor Design with LM364x for Long-Time Focusing in Camera Module PDF | HTML 2022年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート LED Flash-Protection Features 2017年 8月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM36010EVM User Guide 2017年 7月 26日
アプリケーション・ノート Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications 2017年 3月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM36010EVM — 1.5A ハイサイド電流ソースの同期整流昇圧単一 LED 向けフラッシュ・ドライバの評価モジュール

The Texas Instruments LM36010 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM36010 Synchronous Boost LED Driver with 1.5A High-Side Current Source.
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC211 LM3601xEVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
照明 LED ドライバ
LM36010 LM36010 同期整流昇圧 LED フラッシュ・ドライバ LM36011 インダクタレス LED フラッシュ・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ