LM3632EVM

LM3632EVM シングルチップ、バックライト + バイアス電源 +1.5A フラッシュ LED ドライバ

LM3632EVM

購入

概要

The LM3632EVM aids in evaluation of the LM3632 Single-Chip Backlight + Bias Power + 1.5-A Flash LED Driver.

The LM3632 contains 3 major blocks:

  • A high efficiency backlight driver capable of driving 2 LED strings of up to 8 LEDs per string.
  • A set of positive and negative bias supplies of programmable reference voltage for powering LCD drivers.
  • A 1.5-A constant current LED driver powered by a synchronous boost converter for camera flash applications.

The LM3632EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of all 3 blocks of the LM3632. Control includes I2C interface as well as external control via access to all LM3632 pins.

特長
  • Dual, 11-bit (2048 levels), 25-mA max backlight LED strings  
  • User programmable, 50-mA max VPOS & VNEG bias power supplies
  • Single 1.5-A flash LED driver with 16 levels of current level programmability  
  • I2C Control for all functions
  • External Controls (General Enable, PWM for backlight, independent enable pins for bias power, Strobe and Tx pins for flash driver)
バックライト LED ドライバ
LM3632A バイアス電源と 1.5A フラッシュ LED ドライバ搭載、シングルチップ、バックライト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3632EVM — LM3632EVM シングルチップ、バックライト + バイアス電源 +1.5A フラッシュ LED ドライバ

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

LM3632EVM.1 — LM3632EVM シングルチップ・バックライト + バイアス電源 +1.5A フラッシュ LED ドライバ

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC182 — LM3632EVM GUI v1.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC182 LM3632EVM GUI v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 25 3 2015
lock LM3632EVM GUI v1.0 (zip)  — 1214 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バックライト LED ドライバ
LM3632A バイアス電源と 1.5A フラッシュ LED ドライバ搭載、シングルチップ、バックライト
ハードウェア開発
評価ボード
LM3632EVM LM3632EVM シングルチップ、バックライト + バイアス電源 +1.5A フラッシュ LED ドライバ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc182 or www.ti.com/lit/xx/snvc182/snvc182.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC182. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM3632EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM3632A Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ