LM3632A
- Drives up to Two Strings of Typically Eight LEDs
in Series- Integrated Backlight Boost with 29-V Maximum
Output Voltage - Two Low-Side Constant-Current LED Drivers
with 25-mA Maximum Output Current
- Integrated Backlight Boost with 29-V Maximum
- Backlight Efficiency Up to 90%
- 11-Bit Exponential or Linear Dimming
- External PWM Input for CABC Backlight
Operation - LCD Bias Efficiency > 85%
- Programmable Positive LCD bias, 4-V to 6-V, 50-
mA Maximum Output Current - Programmable Negative LCD bias, –4-V to –6-V,
50-mA Maximum Output Current - 1.5-A Flash LED Boost
- Flash Efficiency > 85%
- 2.7-V to 5-V Input Voltage Range
The LM3632A integrates the WLED drivers for both the backlight of the LCD panel and the camera flash along with the bias power for the LCD panel into one device. The device has all the safety features required in LED drivers with up to 90% efficiency and bias positive/negative power rails achieving 1.5% accuracy. Capable of driving up to 16 backlight LEDs, the device is ideal for small- to medium-size displays. A 1.5-A constant-current LED driver powered by a synchronous boost converter can be used for flash applications. The high-side flash current source allows for grounded cathode LED operation.
A high level of integration and programmability allows the LM3632A to address a variety of applications without the need for hardware changes.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3632A Single-Chip Backlight With Bias Power and 1.5-A Flash LED Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM3632A Evaluation Module User's Guide | 2015年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3632EVM — LM3632EVM シングルチップ、バックライト + バイアス電源 +1.5A フラッシュ LED ドライバ
The LM3632EVM aids in evaluation of the LM3632 Single-Chip Backlight + Bias Power + 1.5-A Flash LED Driver.
The LM3632 contains 3 major blocks:
- A high efficiency backlight driver capable of driving 2 LED strings of up to 8 LEDs per string.
- A set of positive and negative bias supplies of programmable (...)
LM3532SW-LINUX — LM3532 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点