LM48580EVM
LM48580 セラミック・スピーカ / ピエゾ・アクチュエータ向け高電圧ドライバ
LM48580EVM
概要
The LM48580EVM evaluation module provides users with a simplistic design that is capable of assessing all the features of the LM48580 through hardware settings. The LM48580 can drive up to 30Vp-p output while consuming just 2.7 mA of quiescent current from a 3.6-V supply. The gain and shutdown pins can be configured using jumpers to test all the features of the LM48580. The gain pin has three settings for 18dB, 24dB, and 30dB. The LM48580 has a low power shutdown mode that reduces quiescent current consumption to 0.5 μA. The input terminal allows for a fully differential analog input, and the resulting signal can be monitored at the output terminal.
特長
- 30Vp-p Output Voltage
- Differential Input
- Small Footprint DSBGA
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM48580EVM — LM48580 セラミック・スピーカ / ピエゾ・アクチュエータ向け高電圧ドライバ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM48580EVM User's Guide | 2017年 12月 13日 | |||
証明書 | LM48580EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |