LM5005EVAL
高電圧 2.5A 降圧レギュレータ
LM5005EVAL
概要
LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator
特長
- Integrated 75V, 2.5A N-Channel Buck Switch
- Ultra-wide Input Voltage Range from 7V to 75V
- Internal High Voltage Bias Regulator
- Adjustable Output Voltage from 1.225V
- 1.5% Feedback Reference Accuracy
- Current Mode Control with Emulated Inductor Current Ramp
- Single Resistor Oscillator Frequency Setting
- Oscillator Synchronization Input
- Programmable Soft-Start
- Shutdown/Standby Input
- Wide Bandwidth Error Amplifier
- Thermal Shutdown
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5005EVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、2.5A 降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2