LM5005
- 高効率のDC/DCバック・コンバータ
- 広い入力電圧範囲: 7V~75V
- 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
- 最大2.5Aの出力電流
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 75V、160mΩの降圧MOSFETを内蔵
- EN55022およびCISPR 22 EMI標準に準拠
- ±1.5%の帰還電圧精度
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 超高速のラインおよび負荷過渡応答
- 50kHz~500kHzのスイッチング周波数
- マスタまたはスレーブの周波数同期入力
- 低VOUTについて80nsの最小PWM ON時間
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 内蔵の高耐圧VCCバイアス電源レギュレータ
- VCCへの補助バイアス電源オプション
- ソフトスタートを設定可能、トラッキング付き
- 高精度のスタンバイおよびシャットダウン入力
- プログラム可能でヒステリシス付きの入力UVLO
- リモート・シャットダウンおよびスタンバイ制御
- サイクル単位の過電流保護
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 熱特性の強化された20ピンのHTSSOPパッケージ
アプリケーション
- 高効率のポイント・オブ・ロード(POL)レギュレータ
- 通信インフラストラクチャ
- ファクトリ・オートメーション/制御
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5005高耐圧降圧型コンバータには、最小限の数の外付け部品で効率的な高耐圧スイッチング・レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この使いやすいコンバータは、7V~75Vの入力電圧範囲で動作し、最大2.5Aの出力電流を供給します。制御ループ・アーキテクチャは電流モード制御に基づき、エミュレーションによる電流ランプを使用するため、ノイズ耐性に優れています。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の過電流保護が組み込まれており、ループ補正が簡単に行えます。エミュレーションによる制御ランプを使用することで、PWM回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションで必要な小さいデューティ・サイクルを確実に制御できます。
スイッチング周波数は50kHz~500kHzの範囲で抵抗によりプログラム可能です。EMIを低減するため、外部同期ピンを使用して複数のLM5005レギュレータを互いに同期させた動作や、外部クロックへの同期動作が可能です。追加の保護機能として、構成可能なソフトスタート、外部電源のトラッキング、サーマル・シャットダウンと自動回復、リモート・シャットダウン機能が搭載されています。
LM5005は20ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。露出したパッドをPCBにハンダ付けすることで、接合部から基板への熱インピーダンスが低くなります。カスタムのレギュレータ設計を作成するには、LM5005をWEBENCH Power Designerとともに使用します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5005 75V、2.5A降圧型スイッチング・レギュレータ、広い入力電圧範囲に対応 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 12月 19日 |
ホワイト・ペーパー | Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | ||||
その他の技術資料 | LM5005 入力7V~75V, 出力2.5A 高電圧入力降圧DCDCコンバータ | 2013年 12月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1748 LM5005 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点