LM5025AEVAL
アクティブ・クランプ、電圧モード PWM コントローラ
LM5025AEVAL
概要
The LM5025A evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the Active Clamp Forward topology to evaluate the LM5025A controller. The evaluation board is provided in an industry standard half-brick footprint.
特長
- Internal Start-up Bias Regulator
- 3 A Compound Main Gate Driver
- Programmable Line Under-Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
- Voltage Mode Control with Feed-Forward
- Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
- Programmable Overlap or Deadtime between the Main and Active Clamp Outputs
- Volt x Second Clamp
- Programmable Soft-start
- Leading Edge Blanking
- Single Resistor Programmable Oscillator
- Oscillator UP / DOWN Sync Capability
- Precision 5 V Reference
- Thermal Shutdown
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2