ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

LM5025A

アクティブ

P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、0.5V の CS (電流センス) スレッショルド、90V、アクティブ クランプ電圧モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Active-clamp forward, Forward Control mode Feedforward Features Current limiting, High-voltage startup, Leading edge blanking, Soft start, Supports NFET clamp, Supports PFET clamp, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 80
Topology Active-clamp forward, Forward Control mode Feedforward Features Current limiting, High-voltage startup, Leading edge blanking, Soft start, Supports NFET clamp, Supports PFET clamp, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 80
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WSON (NHQ) 16 25 mm² 5 x 5
  • スタートアップ用バイアス・レギュレータを内蔵
  • 3Aの複合型メイン・ゲート・ドライバ
  • プログラマブルなライン低電圧誤動作防止(UVLO)、ヒステリシスを調整可能
  • 電圧モード制御、フィードフォワード付き
  • 可変のデュアル・モード過電流保護
  • メイン出力とアクティブ・クランプ出力との間でオーバーラップまたはデッドタイムをプログラム可能
  • ボルト秒クランプ
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • リーディング・エッジ・ブランキング
  • 単一の抵抗でプログラマブルな発振器
  • 発振器のアップ/ダウン同期機能
  • 高精度の5V基準電圧
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 16ピンTSSOP
    • 放熱特性の優れた16ピン WSON
      (5mm×5mm)

アプリケーション

  • サーバー電源
  • 48Vテレコム電源
  • 42V車載用途
  • 高効率のDC/DC電源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • スタートアップ用バイアス・レギュレータを内蔵
  • 3Aの複合型メイン・ゲート・ドライバ
  • プログラマブルなライン低電圧誤動作防止(UVLO)、ヒステリシスを調整可能
  • 電圧モード制御、フィードフォワード付き
  • 可変のデュアル・モード過電流保護
  • メイン出力とアクティブ・クランプ出力との間でオーバーラップまたはデッドタイムをプログラム可能
  • ボルト秒クランプ
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • リーディング・エッジ・ブランキング
  • 単一の抵抗でプログラマブルな発振器
  • 発振器のアップ/ダウン同期機能
  • 高精度の5V基準電圧
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 16ピンTSSOP
    • 放熱特性の優れた16ピン WSON
      (5mm×5mm)

アプリケーション

  • サーバー電源
  • 48Vテレコム電源
  • 42V車載用途
  • 高効率のDC/DC電源

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5025Aは、LM5025アクティブ・クランプPWMコントローラの機能バリアントです。LM5025Aの機能的な相違点は、CS1およびCS2電流制限スレッショルドが0.5Vに引き上げられ、内部のCS2フィルタ放電デバイスがディセーブルされて、毎クロック・サイクル動作せず、ラインのUVLOピンがスレッショルド未満のときは内部のVCCおよびVREFレギュレータが引き続き動作することです。

LM5025A PWMコントローラには、アクティブ・クランプ/リセット技法を使用して電力コンバータを実装するために必要なすべての機能が含まれています。アクティブ・クランプ技法により、従来のキャッチ巻線やRDCクランプ/リセット技法と比べて、より高い効率と大きな電力密度を実現できます。制御出力として、メイン電源スイッチ制御(OUT_A)とアクティブ・クランプ・スイッチ制御(OUT_B)の2つが搭載されています。2つの内蔵複合型ゲート・ドライバはMOSデバイスとバイポーラ・デバイスを並列に接続しており、優れたゲート駆動特性が得られます。このコントローラは、発振器の周波数範囲が最大1MHz、PWMおよび電流センスの合計伝搬遅延が100ns未満の高速動作用に設計されています。LM5025Aには、高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されており、13V~90Vの広い範囲の入力電圧で動作します。追加機能として、低電圧誤動作防止(UVLO)、ソフトスタート、発振器のアップ/ダウン同期機能、高精度の基準電圧、サーマル・シャットダウン機能があります。

LM5025Aは、LM5025アクティブ・クランプPWMコントローラの機能バリアントです。LM5025Aの機能的な相違点は、CS1およびCS2電流制限スレッショルドが0.5Vに引き上げられ、内部のCS2フィルタ放電デバイスがディセーブルされて、毎クロック・サイクル動作せず、ラインのUVLOピンがスレッショルド未満のときは内部のVCCおよびVREFレギュレータが引き続き動作することです。

LM5025A PWMコントローラには、アクティブ・クランプ/リセット技法を使用して電力コンバータを実装するために必要なすべての機能が含まれています。アクティブ・クランプ技法により、従来のキャッチ巻線やRDCクランプ/リセット技法と比べて、より高い効率と大きな電力密度を実現できます。制御出力として、メイン電源スイッチ制御(OUT_A)とアクティブ・クランプ・スイッチ制御(OUT_B)の2つが搭載されています。2つの内蔵複合型ゲート・ドライバはMOSデバイスとバイポーラ・デバイスを並列に接続しており、優れたゲート駆動特性が得られます。このコントローラは、発振器の周波数範囲が最大1MHz、PWMおよび電流センスの合計伝搬遅延が100ns未満の高速動作用に設計されています。LM5025Aには、高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されており、13V~90Vの広い範囲の入力電圧で動作します。追加機能として、低電圧誤動作防止(UVLO)、ソフトスタート、発振器のアップ/ダウン同期機能、高精度の基準電圧、サーマル・シャットダウン機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5025A アクティブ・クランプ電圧モードPWMコントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 9月 14日
技術記事 Excuse me for being a little forward... with my topology PDF | HTML 2015年 10月 21日
ユーザー・ガイド LM5025 Isolated Active Clamp Forward Converter Ref Design User Guide 2012年 1月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5025AEVAL — アクティブ クランプ、電圧モード PWM コントローラ

LM5025A 評価ボードは、LM5025A コントローラを評価するために、アクティブ クランプ フォワード トポロジに基づく完全動作可能な電力コンバータを設計エンジニアに提供するよう設計されています。この評価基板は、業界標準のハーフ ブリック フットプリントで提供されます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5025A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM477A.ZIP (48 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC655 LM5025A Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP4468 — 18V ~ 36Vdc入力、5V/30W アクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン

PMP4468 は、産業用とテレコムのアプリケーションをターゲットとする絶縁型 DC/DC モジュールのリファレンス・デザインです。DC 入力範囲は 18V ~ 36V で、入力代表値は 24V、出力は 5V、6A です。このデザインは、LM5025A アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラを使用しています。効率は最大 90% であり、優れた放熱特性を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4428 — 18-40Vin 絶縁 5V/6A 電源、低背型、産業アプリケーション用、リファレンス・デザイン

この 5V / 6A ソリューションでは、高効率のアクティブ・クランプ・コントローラである LM5025A と自己駆動型の同期整流器を実装しています。入力電圧として、産業用の代表的な要件を満たす 18V ~ 40V を受け入れ、24Vin 入力の全負荷時に 89.5% の効率を達成します。トランスは PCB に組込まれており、8mm の高さを満たすことができます。このデザインは、高さに制限のある産業用アプリケーションに適しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WSON (NHQ) 16 Ultra Librarian