PMP4428
18-40Vin 絶縁 5V/6A 電源、低背型、産業アプリケーション用、リファレンス・デザイン
PMP4428
概要
この 5V / 6A ソリューションでは、高効率のアクティブ・クランプ・コントローラである LM5025A と自己駆動型の同期整流器を実装しています。入力電圧として、産業用の代表的な要件を満たす 18V ~ 40V を受け入れ、24Vin 入力の全負荷時に 89.5% の効率を達成します。トランスは PCB に組込まれており、8mm の高さを満たすことができます。このデザインは、高さに制限のある産業用アプリケーションに適しています。
特長
- 18V ~ 40V の広い入力電圧レンジ
- 可変デュアル・モード過電流保護
- アクティブ・クランプ・フォワードと同期整流コントローラを使用して高効率を達成
- 少ない数の出力コンデンサで、出力リップル電圧を低減
- 小型フォーム・ファクタ:60mm x 40mm x 8mm
- 自己駆動型の 2 次側同期整流器回路を採用して、低コストを実現
出力電圧オプション | PMP4428.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDE1.PDF (63 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1