PMP4468
18V ~ 36Vdc入力、5V/30W アクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン
PMP4468
概要
PMP4468 は、産業用とテレコムのアプリケーションをターゲットとする絶縁型 DC/DC モジュールのリファレンス・デザインです。DC 入力範囲は 18V ~ 36V で、入力代表値は 24V、出力は 5V、6A です。このデザインは、LM5025A アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラを使用しています。効率は最大 90% であり、優れた放熱特性を実現しています。
特長
- 産業用の要件を満たすことを包括的にテスト済み
- 自己駆動 S.R (同期整流器) を搭載した ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) コンバータ
- 保護機能:過電流保護 (OCP)、入力低電圧ロックアウト (UVLO)
- 24VIN、全負荷時に 91.3% の高効率
- 4 層設計で良好な放熱特性
- 小型サイズ44mm × 68mm × 10mm
出力電圧オプション | PMP4468.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREB9.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1