LM5026EVAL
アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ
LM5026EVAL
概要
LM5026 Active Clamp Current Mode PWM Controller
特長
- Current Mode Control
- Internal 100V Start-up Bias Regulator
- 3A Compound Main Gate Driver
- High Bandwidth Opto-coupler Interface
- Programmable Line Under-Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
- Versatile Dual Mode Over-Current Protection with Hiccup Delay Timer
- Programmable Overlap or Deadtime Between the Main and Active Clamp Outputs
- Programmable Maximum Duty Cycle Clamp
- Programmable Soft-start
- Leading Edge Blanking
- Resistor Programmed 1MHz Capable Oscillator
- Oscillator Sync I/O Capability
- Precision 5V Reference
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5026EVAL/NOPB — Active Clamp Current Mode PWM Controller
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2