LM5026
P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET と CS (電流センス) リスタート・タイマ搭載、100V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ
LM5026
- Current-Mode Control
- Internal 100-V Start-Up Bias Regulator
- 3-A Compound Main Gate Driver
- High Bandwidth Optocoupler Interface
- Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO)
With Adjustable Hysteresis - Versatile Dual Mode Overcurrent Protection With
Hiccup Delay Timer - Programmable Overlap or Deadtime between the
Main and Active Clamp Outputs - Programmable Maximum Duty Cycle Clamp
- Programmable Soft-Start
- Leading Edge Blanking
- Resistor Programmed 1-MHz Capable Oscillator
- Oscillator Sync I/O Capability
- Precision 5-V Reference
The LM5026 PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters utilizing the active clamp and reset technique with current-mode control. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp and reset techniques. Two control outputs are provided, the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The device can be configured to control either a P-Channel or N-Channel clamp switch. The main gate driver features a compound configuration, consisting of both MOS and Bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. The LM5026 can be configured to operate with bias voltages over a wide input range of 8 V to 100 V. Additional features include programmable maximum duty cycle, line undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode fault operation with adjustable timeout delay, PWM slope compensation, soft-start, 1-MHz capable oscillator with synchronization input and output capability, precision reference, and thermal shutdown.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5026 Active Clamp Current Mode PWM Controller データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1387 LM5026 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | アクティブ・クランプ・フォワード電源コンバータの動作と特長 | 英語版 | 2007年 3月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5026EVAL — アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ
LM5026 Active Clamp Current Mode PWM Controller
PMP22075 — 9V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応する、高効率、12V、5A のアクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン
PMP11478 — 30W アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (NHQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点