PMP11478
30W アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP11478
概要
PMP11478 is an isolated active clamp forward converter accepts a voltage range of 24-36V and delivers a 12V output at 2.5A. This design uses the LM5026 active clamp current-mode controller. Output voltage regulation is maintained using an LMV431 shunt regulator and opto-coupler feedback. Schottky rectifiers allow for holdup of 2.5ms using the stored charge of the output capacitors. The isolation voltage is 2250 VDC meeting basic insulation requirements.
特長
- Active clamp forward control for higher power density
- Isolated output
- Synchronization capability
- Wide bandwidth feedback for improved transient response
- Overcurrent and hiccup protection
出力電圧オプション | PMP11478.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK54.PDF (135 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11478 Test Results | 2016年 1月 4日 |