LM5033SD-EVAL
100 V、プッシュプル電圧モード PWM コントローラ
LM5033SD-EVAL
概要
LM5033 100 V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
特長
- Internal high voltage (100 V) start-up regulator
- Single resistor oscillator setting
- Synchronizable
- Precision reference output
- Adjustable soft-start
- Over-current protection
- Direct optocoupler interface
- 1.5 A peak gate drivers
- Thermal shutdown
Applications:
- Intermediate DC/DC Bus Converter
- Telecommunication Power Converters
- Industrial Power Converters
- +42 V Automotive Systems
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5033SD-EVAL — 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2