LM5033
- Internal High-Voltage (100 V) Start-Up Regulator
- Single Resistor Oscillator Setting
- Synchronizable
- Precision Reference Output
- Adjustable Soft Start
- Overcurrent Protection
- Direct Optocoupler Interface
- 1.5-A Peak Gate Drivers
- Thermal Shutdown
The LM5033 high-voltage PWM controller contains all the features necessary to implement push-pull, half-bridge, and full-bridge topologies. Applications include closed-loop voltage mode converters with a highly regulated output voltage, or open-loop DC transformers such as an Intermediate bus converter (IBC) with an efficiency greater than 95%. Two alternating gate driver outputs with a specified deadtime are provided.
The LM5033 includes a start-up regulator that operates over a wide input range from 15 V to 100 V. Additional features include: precision voltage reference output, current limit detection, remote shutdown, soft start, sync capability, and thermal shutdown. This high-speed IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable oscillator.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5033 100-V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 8月 19日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5033SD-EVAL — 100 V、プッシュプル電圧モード PWM コントローラ
LM5033 100 V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点