LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
LM5137/-Q1 と LM25137/-Q1 のクイック スタート設計ツール
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
概要
機能安全アプリケーションを想定した、LM5137、LM5137-Q1、LM25137、LM25137-Q1 の各コントローラ ファミリ向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、シングルまたはデュアル出力構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
- デュアル出力、2 相またはマルチフェーズの構成を使用し、コントローラを構成します
- 降圧インダクタンスと入出力容量を決定します
- ソフト スタート、過電流保護、スイッチング周波数と出力電圧の設定ポイントに使用する部品を選定します
- 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、ループ安定性を確保するために補償成分の値を最適化します
- 周囲温度をパラメータとして使用し、レギュレータの効率、ソリューション サイズ、部品の消費電力を判定します
- 自動生成された回路図と BOM (部品表) の確認
ダウンロード
計算ツール
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/02/19 |