LM5137F-Q1-EVM12V

LM5137F-Q1 評価基板

LM5137F-Q1-EVM12V

ご注文はこちら

概要

LM5137F-Q1-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LM5137F-Q1 同期整流降圧コントローラを提示する目的で設計されています。この評価基板は、36V ~ 72Vの入力電圧範囲にわたって 2 相インターリーブ設計で動作し、12V の安定化出力で最大 20A を供給します。

特長
  • ASIL D までの機能安全アプリケーション向け、2 相、同期整流降圧コントローラ
  • 36V ~ 72V の入力電圧範囲、12V の安定化シングル出力
  • 最大 20A の負荷電流 (IMON1 と IMON2 の各アナログ出力を使用して監視)
  • スイッチング周波数 400kHz は、外部クロック信号を使用して ±20% の同期可能
  • MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評価基板 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
バージョン: B6
リリース日: 2025/08/11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評価基板 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 2025/02/19
証明書 LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。