LM5156EVM-BST
LM5156 昇圧コントローラの評価基板
LM5156EVM-BST
概要
LM5156EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期昇圧コントローラである LM5156-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 12V の入力範囲を受け入れ、440kHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 3A を供給する設計を採用しています。
この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。搭載している機能は、外部クロックとの同期、スペクトラム拡散発振器ディザリングの有効化、プログラマブルなスロープ補償、調整可能なソフト スタート、プログラマブルなサイクルごとの電流制限、出力の過電圧保護の各機能です。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 12V
- 出力電圧:1% の高精度リファレンス電圧を搭載し、12V で 3A を供給
- 全負荷時の効率は 95% 超
- 440kHz のスイッチング周波数
- 外部クロックとの同期オプション
- 内部のスペクトラム拡散動作
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5156EVM-BST — LM5156 Boost Controller Evaluation Module
LM5156EVM-BST — LM5156 Boost Controller Evaluation Module
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5156EVM-BST User's Guide (Rev. A) | 2020/06/22 | |||
| 証明書 | LM5156EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/27 |