LM5164-Q1EVM

同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LM5164-Q1EVM

購入

概要

The LM5164-Q1 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5164-Q1, 300-kHz synchronous step-down converter.  The LM5164-Q1EVM operates at very low quiescent current and delivers exceptional efficiency with minimum number of external components.

特長
  • Inegrated Synchronous Rectification
  • Low Operating Quiescent Current
  • High Efficiency at Light Loads
  • Short Minimum On-time
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5163 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5163-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、0.5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5163H-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、高温対応、0.5A、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5164 超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM5164-Q1 超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5164-Q1EVM-041 — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5164Q1-EVM User Guide (Rev. A) 2019年 4月 4日
証明書 LM5164-Q1EVM-041 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2021年 3月 3日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 と LM5164 コンバータ クイックスタート デザイン ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ