LM5190QEVM-400

LM5190-Q1 の評価基板

LM5190QEVM-400

購入

概要

LM5149Q1EVM-400 評価基板 (EVM) は、定電流定電圧 (CCCV) レギュレーション機能を備えた同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。この評価基板は、15V ~ 72V の広い入力電圧範囲 (J1 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 8A のレギュレーション済み電流、CV モードで 12V のレギュレーション済み電圧を供給します。平均インダクタ電流のレギュレーション目標は ISET によってプログラミングし、出力電圧は帰還抵抗を変更することで調整します。

特長
  • 入力電圧範囲:15V ~ 72V
  • CV モードで 12V の出力電圧
  • CC モードで 8A の出力電流
  • 非常に低い IQ
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、42V 入力、同期整流降圧コントローラ LM5190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V 同期整流降圧コントローラ LM5190-Q1 車載、定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ