LM536035EVM
LM536035 5V 固定出力 3A 降圧レギュレータ評価モジュール
LM536035EVM
概要
This EVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.
特長
- Configurable to meet the user's need
- Compact design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2