LM536253QEVM
LM536253-Q1 2.5A 3.3V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM
LM536253QEVM
概要
This EVM demonstrates the capabilities of the LM536253 automotive integrated buck converter. The EVM has an EMI filter on the back side that assists with noise reduction. The user can choose to bypass that EMI filter using VIN1/GND1 posts . The EVM operates from an 3.5V to 36V input (up to 42V transients) and provides a fixed 3.3V output at 2.5A continuous load.
特長
- High Efficiency with 2.1MHz and Auto Light Mode PFM/PWM or Forced PWM Mode operation
- /RESET Power Good output with 3ms delay on timer
- External Frequency Synchronisation Input
- Low EMI
- Fully Synchronous with integrated HS and LS FET
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM536253QEVM — LM536253-Q1 2.5A 3.3V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータの EVM
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3