LM74680EVM

LM74680 評価基板

LM74680EVM

購入

概要

LM74680 評価基板 (EVM) は、 クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラ(12ピンDRRパッケージ)である LM74680 の動作と性能の設計者による評価に役立ちます。この評価基板(EVM)は、LM74680が駆動するNチャネル パワーMOSFETを使用して、順方向電圧が非常に低いダイオードをエミュレートし、ブリッジ整流器内で顕著な要因を通じて効率を改善する方法を提示します。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5V ~ 50V
  • 逆電流ブロッキングに関する高速応答
  • 逆接続保護
  • AC信号のアクティブ整流
  • 出力オン / オフ検出に対応する LED 表示
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74680 低損失整流向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74680EVM — LM74680 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74680 Evaluation Module for Ideal Diode Bridge Controller PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ