LM74680

アクティブ

低損失整流向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 80 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 80 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 動作入力電圧範囲:5V~80V
    • 絶対最大電圧 100V
  • 4 つのゲート ドライブ制御を内蔵
  • 165µA のゲート プルアップ強度
  • 100mA のゲート プルダウン強度
  • 電源 OR 接続アプリケーション向けのリニア ゲート レギュレーション制御
    • VTG_REG = 11mV
  • ユーザー制御によるデバイスのオン / オフ機能用イネーブル ピン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小さい占有面積:3mm×3mm VQFN-12

    • IPC-9592 の間隔規定に適合
  • 動作入力電圧範囲:5V~80V
    • 絶対最大電圧 100V
  • 4 つのゲート ドライブ制御を内蔵
  • 165µA のゲート プルアップ強度
  • 100mA のゲート プルダウン強度
  • 電源 OR 接続アプリケーション向けのリニア ゲート レギュレーション制御
    • VTG_REG = 11mV
  • ユーザー制御によるデバイスのオン / オフ機能用イネーブル ピン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小さい占有面積:3mm×3mm VQFN-12

    • IPC-9592 の間隔規定に適合

LM74680 は、フルブリッジ構成で 4 個の N チャネル MOSFET を駆動し、電圧整流を行う理想ダイオード ブリッジ コントローラです。LM74680 を使用すれば、従来のダイオード ブリッジ整流器に比べて電圧降下が小さくなり、消費電力を低減できます。これにより、電源設計の簡素化、ヒートシンクの省略、PCB 面積の削減が可能になります。内蔵チャージ ポンプにより N チャネル MOSFET の使用が可能です。N チャネルは、同じ電力レベルの P チャネル MOSFET よりも小型で、コスト効率が優れています。また、逆電流条件に対する高速応答を備えており、入力短絡への保護を提供します。LM74680 にはイネーブル ピンがあり、外部信号によってゲート ドライバをイネーブルまたはディセーブルできます。LM74680 は、DC~1kHz の電圧整流をサポートしています。

このデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

LM74680 は、フルブリッジ構成で 4 個の N チャネル MOSFET を駆動し、電圧整流を行う理想ダイオード ブリッジ コントローラです。LM74680 を使用すれば、従来のダイオード ブリッジ整流器に比べて電圧降下が小さくなり、消費電力を低減できます。これにより、電源設計の簡素化、ヒートシンクの省略、PCB 面積の削減が可能になります。内蔵チャージ ポンプにより N チャネル MOSFET の使用が可能です。N チャネルは、同じ電力レベルの P チャネル MOSFET よりも小型で、コスト効率が優れています。また、逆電流条件に対する高速応答を備えており、入力短絡への保護を提供します。LM74680 にはイネーブル ピンがあり、外部信号によってゲート ドライバをイネーブルまたはディセーブルできます。LM74680 は、DC~1kHz の電圧整流をサポートしています。

このデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 LM74681 アクティブ PoE 電源動作アプリケーション向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ Adds UVLO to support quiescent current requirements of 48V PoE applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74680 低損失整流向け、理想ダイオード ブリッジ コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74680 Evaluation Module for Ideal Diode Bridge Controller PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74680EVM — LM74680 evaluation module

The LM74680 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74680 ideal diode bridge controller (12-pin DRR package). This EVM demonstrates how an N-channel power MOSFET driven by LM74680 can emulate a very low forward voltage diode and increase the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74680 PSpice Transient Model

SLUM918.ZIP (510 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ