LM74700EVM
LM74700 の評価モジュール
LM74700EVM
概要
LM74700EVM は、 LM74700-Q1 スマート・ダイオード・コントローラの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル・パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
特長
- 逆極性バッテリ保護
- 非常に小さいシャットダウン電流
- 車載の ISO 7637-2 規格に適合
- 逆電流ブロッキングに関する高速応答
理想ダイオード / OR コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3