ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM74700D-Q1

アクティブ

車載対応、3.2V ~ 70V、80μA、逆極性バッテリ保護、理想ダイオード コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 70 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External single FET IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM, Simulation Model Rating Automotive Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 70 Number of channels 1 Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External single FET IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM, Simulation Model Rating Automotive Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 逆電流遮断に対する高速応答:0.75µs 未満
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 8 ピン SOIC パッケージで供給
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:-65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
  • 逆電流遮断に対する高速応答:0.75µs 未満
  • 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 8 ピン SOIC パッケージで供給

LM74700D-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作することにより 20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する、車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に向けた、特に優れた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流イベント発生時に MOSFET の正常なターンオフが可能になり、DC 逆電流が確実にゼロになります。このデバイスは、逆電流遮断に対する高速応答 (0.75µs 未満) が可能なため、ISO7637 パルス・テスト中、電源障害時、ならびに入力のマイクロ短絡時における出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。

LM74700D-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。LM74700D-Q1 は、電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計の簡素化に利用できます。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

LM74700D-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせて理想ダイオード整流器として動作することにより 20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する、車載用 AEC Q100 認定済み理想的ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に向けた、特に優れた設計になっています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流イベント発生時に MOSFET の正常なターンオフが可能になり、DC 逆電流が確実にゼロになります。このデバイスは、逆電流遮断に対する高速応答 (0.75µs 未満) が可能なため、ISO7637 パルス・テスト中、電源障害時、ならびに入力のマイクロ短絡時における出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。

LM74700D-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲート駆動を提供します。LM74700D-Q1 は、電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計の簡素化に利用できます。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74700D-Q1 車載用、低 IQ、バッテリ逆接続保護向け、理想的ダイオード・コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載対応、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板

LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル・パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM74700EVM — LM74700 の評価モジュール

LM74700EVM は、 LM74700-Q1 スマート・ダイオード・コントローラの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル・パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ