LMG3622EVM-082

LMG3622 USB Type-C® PD 対応、65W 疑似共振フライバック コンバータの評価基板

LMG3622EVM-082

購入

概要

LMG3622EVM-082 は、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3622 を使用し、65W USB Type-C® PD (パワー デリバリ) に対応するオフライン アダプタに適した高効率と高密度の回路を提示します。入力は、90VAC ~ 265VAC のユニバーサル商用電源に対応します。単一出力は、5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。ほかに、20V に設定し、最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。

特長
  • 90VAC ~ 264VAC のユニバーサル AC 入力で動作し、USB Type-C® PD 3.0 に準拠する出力で、最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A のいずれか) を供給
  • CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
  • 90VAC の全負荷時に、28W/立方インチ (1.83W/立方 cm) の電力密度と 93% の効率を達成
  • 統合型 GaN デバイスは、電流センス エミュレーションを通じて、部品点数の低減と効率の向上に貢献
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3612 ドライバと保護機能内蔵、650V、120mΩ の GaN FET LMG3622 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、120mΩ、GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG3622EVM-082

LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG3622EVM-082 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 2023年 9月 6日
証明書 LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ