LMH2121TMEVAL
LMH2121EVAL パワー・ディテクタ R/F エンベロープ・ディテクタ評価ボード/モジュール
LMH2121TMEVAL
概要
パワー・ディテクタ RF エンベロープ・ディテクタの評価基板 / モジュール
この EVM は 2.6V ~ 3.3V の単一電源電圧で動作します。LMH2121 の RF 電力検出範囲は、−28dBm ~ +12dBm です。この基板は、単一の LMH2121 に複数の外部部品を組み合わせ、プリント基板の一方の面にはんだ付けしたものです。外部電源電圧と入力信号を、オンボード・コネクタに印加することができます。
特長
- リニア応答
- 40dB の電力検出範囲
- 3.4mA の超低電源電流
- 165ns の短い応答時間
- 3.6V/VRMS の安定的な変換ゲイン
- 100MHz ~ 3GHz のマルチバンド動作
- 非常に小さい適合誤差
- 0.5dB の高い温度安定性
- シャットダウン機能
- 2.6V ~ 3.3V の電源電圧範囲
- パッケージ:4 バンプのmicro SMD、0.4mm ピッチ
RF パワー・ディテクタ
購入と開発の開始
評価ボード
LMH2121TMEVAL/NOPB — LMH2121EVAL パワー・ディテクタ R/F エンベロープ・ディテクタ評価ボード/モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMH2121TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |