LMH2121
- Linear Response
- 40 dB Power Detection Range
- Very Low Supply Current of 3.4 mA
- Short Response Time of 165 ns
- Stable Conversion Gain of 3.6 V/VRMS
- Multi-Band Operation from 100 MHz to 3 GHz
- Very Low Conformance Error
- High Temperature Stability of ±0.5 dB
- Shutdown Functionality
- Supply Range from 2.6V to 3.3V
- Package:
- 4-Bump DSBGA, 0.4mm Pitch
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH2121 is an accurate fast-responding power detector / RF envelope detector. Its response between an RF input signal and DC output signal is linear. The typical response time of 165 ns makes the device suitable for an accurate power setting in handsets during a rise time of RF transmission slots. It can be used in all popular communications standards: 2G/3G/4G/WAP.
The LMH2121 has an input range from −28 dBm to +12 dBm. Over this input range the device has an intrinsic high insensitivity for temperature, supply voltage and loading. The bandwidth of the device is from 100 MHz to 3 GHz, covering 2G/3G/4G/WiFi wireless bands.
As a result of the unique internal architecture, the device shows an extremely low part-to-part variation of the detection curve. This is demonstrated by its low intercept and slope variation as well as a very good linear conformance. Consequently the required characterization and calibration efforts are low.
The device is active for EN = High; otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. To save power and allow for two detector outputs in parallel, the output (OUT) is high impedance during shutdown.
The LMH2121 is offered in a tiny 4-bump DSBGA package: 0.866 mm x 1.07 mm x 0.6 mm.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH2121 3GHz Fast-Responding Linear Pwr Detctr w 40dB Dynamic Range データシート (Rev. A) | 2013年 3月 22日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-2246 LMH2121 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH2121TMEVAL — LMH2121EVAL パワー・ディテクタ R/F エンベロープ・ディテクタ評価ボード/モジュール
この EVM は 2.6V ~ 3.3V の単一電源電圧で動作します。LMH2121 の RF 電力検出範囲は、−28dBm ~ +12dBm です。この基板は、単一の LMH2121 に複数の外部部品を組み合わせ、プリント基板の一方の面にはんだ付けしたものです。外部電源電圧と入力信号を、オンボード・コネクタに印加することができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。