LMH34400DRLEVM

LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板

LMH34400DRLEVM

購入

概要

LMH34400DRLEVM は、LMH34400DRL シングルエンド出力トランスインピーダンス・アンプ (TIA) 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、50Ω の同軸入出力接続を採用しており、標準の試験機器で簡単に測定できます。また、オンボード・レギュレータから出力に 1 VDC のバイアスを供給するオプションも使用できます。入力はデフォルトで、電圧信号を受け取り、2kΩ の抵抗を通じて電流に変換する構成を採用しています。また、この評価基板 (EVM) は使いやすい複数のジャンパも実装しており、制御できるのは出力バイアス電圧、入力バイアス電流の打ち消し、デバイスの各種シャットダウン機能です。

特長
  • 50Ω の平衡型 SMA 接続を複数使用して、シングルエンド同軸の電圧入力と出力に対応
  • 出力に DC バイアスを印加するオプションを搭載
  • 複数のジャンパを実装しており、出力バイアス電圧、入力バイアス電流の打ち消し、パワーダウンを容易に制御可能
  • 3.3V 単一電源電圧での動作を想定した設計を採用
トランスインピーダンス・アンプ
LMH34400 クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH34400DRLEVM — LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH34400 Evaluation Module PDF | HTML 2022年 2月 4日
証明書 LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ