LMH34400
- 内蔵ゲイン:40kΩ
- 性能、C PD = 1pF:
- 帯域幅:240MHz
- 入力換算ノイズ:50nA RMS
- 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.5ns
- 環境光キャンセル機能内蔵
- 100mA 保護クランプ内蔵
- 静止電流:20mA
- ローパワー・モード電流:1.5mA
- 温度範囲:–40℃~+125℃
LMH34400 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、産業用でクラス最小の固定ゲイン、シングルエンド・トランスインピーダンス・アンプです。 LMH34400 は、出力スイング 1.0V PP を実現し、入力換算ノイズは 50nA RMS です。
LMH34400 は、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH34400 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。測定する周波数信号が 400kHz 未満の場合は、ALC ループをディセーブルにします。
アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH34400 は EN ピンを使用して低消費電力モードに設定できます。この機能により、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用し、複数の LMH34400 アンプを受信信号チェーンの次の段の入力に多重化できます。 LMH34400 は、シングルエンド出力を提供し、時間 / デジタル・コンバータ (TDC) ベースの LIDAR システムと組み合わせて使用するために最適化されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH34400 240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス・アンプ、クランプ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
アプリケーション概要 | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 | |||
アプリケーション概要 | Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 | |||
証明書 | LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH34400 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 2月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH34400DRLEVM — LMH34400 275MHz、シングルエンド出力、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) の評価基板
LMH34400DRLEVM は、LMH34400DRL シングルエンド出力トランスインピーダンス・アンプ (TIA) 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、50Ω の同軸入出力接続を採用しており、標準の試験機器で簡単に測定できます。また、オンボード・レギュレータから出力に 1 VDC のバイアスを供給するオプションも使用できます。入力はデフォルトで、電圧信号を受け取り、2kΩ の抵抗を通じて電流に変換する構成を採用しています。また、この評価基板 (EVM) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。