LMH5485-SP-EVM
LMH5485-SP 850MHz 完全差動アンプの評価基板
LMH5485-SP-EVM
概要
LMH5485-SP-EVM は、部品を実装していない汎用プリント基板 (PCB) であり、HKX (CFP-8) パッケージに封止した LMH5485-SP を評価するときに最適なレイアウトを実現できる設計を採用しています。LMH5485-SP は放射線耐性製品 (RHA) であり、負のレール入力への対応、レール・ツー・レール出力 (RRO)、高精度、850MHz 動作を実現した完全差動アンプです。わずか数個の部品を使用するだけで、評価を開始できます。部品の寄生インダクタンスを抑制するために、このボードは表面実装の抵抗とコンデンサのみを受け入れます。この EVM (評価基板) は、50Ω のラボ用機器を入出力に接続する設計を採用しているほか、入出力でバラン対応のフットプリントを使用しているので、シングルエンド信号と差動信号の間の変換をシンプルに実行できます。
特長
- 分割電源動作または単一電源動作に対応するための構成が可能
- 各種ゲイン・オプションに合わせて容易に構成可能
- 標準的な 50Ω 入出力インピーダンス・テスト機器に容易に接続できる設計を採用
完全差動アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | ||
証明書 | LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 31日 |